AXL F RTD8 1F - Módulo de temperatura
2688077

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Axioline F, Módulo de registro de temperatura, Entradas analógicas: 8 (para sensores de temperatura resistivos), tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores (apantallados), velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

8 canales entrada analógicos para conexión resistencias medición de temperatura (RTD)
Entradas lineales de 500 Ω y 5 kΩ
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Linealización digital de sensores integrada
Repres. normalizada valores de medida directamente en ºC, ºF o en Ω
Indicación de valores medidos en formato de 16 bits o de Floating Point
Filtro programable
Entradas protegidas contra cortocircuitos
Estabilidad térmica
Inmunidad a interferencias muy alta
Baja emisión de interferencias
Control instalación mediante función de búsqueda de canal "Channel Scout"
Placa de características guardada