El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AXL F EX IS DO4 SD 24-48 XC 1F - Módulo digital
1086901

Axioline F, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 4, 24 V, tecnología de conexión: 2 conductores, Activación magnética, Variante Extreme Conditions, intrínsecamente seguro, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cuatro señales de control digitales alimentadas en la salida 24 V DC - 48 mA para accionamientos magnéticos
Salidas digitales con seguridad intrínseca y conexión a la zona 1, zona 0 o división 1
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)