El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AXL F EX IS AI8 HART XC 1F - Módulo analógico
1052432

Axioline F, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas activas: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, Variante Extreme Conditions, intrínsecamente seguro, HART - Funcionalidad, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Módulo de entrada analógico activo
Disposición de corriente para un máximo de 8 señales de entrada analógicas pasivas aptas para HART
Acceso cíclico a PV, SV, TV, QV y corriente de bucle
Rango de corriente: 4 mA ... 20 mA
Entradas analógicas con seguridad intrínseca con conexión a la zona 1, zona 0 o división 1
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)