AXL F DO4/3 AC 1F
-
Módulo digital
2702068
Axioline F, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 4 (Salidas Triac con interruptor a tensión nula), 230 V AC, 2 A, tecnología de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 53,6 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidad | 54 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Módulo | |
| Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 1 Byte |
| Demanda de datos de parámetros | 3 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 6 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Número de salidas | 4 (Salidas Triac con interruptor a tensión nula) |
| Circuito de protección | Se requiere protección externa; Valor I2t (una media onda): 340 A2s |
| Tensión de salida | 230 V AC |
| Corriente de salida máxima por módulo | 8 A (Proteger externamente) |
| Tensión nominal de salida | 230 V AC |
| Gama de tensión de salida | 24 V AC ... 230 V AC -20 % / +15 % (50/60 Hz) |
| Carga mín. | 5,1 kΩ (con 230 V) |
| Tensión de salida en estado de desconexión | ver el diagrama |
| Carga nominal resistiva | máx. 460 W (para tensión nominal) |
| Número de maniobras | máx. 100 por segundo (con carga resistiva) |
| Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a tensión inversa |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | La salida puede quedar destruida |
| Retardo de señal | máx. 10 ms (con 50 Hz) |
| Familia de productos | Axioline F |
| Construcción | blockmodular |
| Posición de montaje | a discreción (se debe tener en cuenta el derating de temperatura y corriente) |
| Volumen de suministro | incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 8,6 W |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Absorción de corriente | máx. 120 mA |
| Potenciales: Alimentación de módulos de salidas digitales (UO) | |
| Tensión de alimentación | 230 V AC |
| Tensión de alimentación | 12 V AC ... 253 V AC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación; 50 Hz ... 60 Hz) |
| Absorción de corriente | máx. 8 A (Proteger externamente) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Varistor 275 V |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Periferia / lógica | 4 kV |
| 5 kV | |
| Tensión de prueba: Periferia / tierra funcional | 4 kV |
| 5 kV | |
| Tensión de prueba: Área periférica AC / PE | 4 kV |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Enchufe Axioline F |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". ¡Al elegir los cables tenga en cuenta que la temperatura de los puntos de contacto con una sección de cable reducida y una alta corriente puede superar la temperatura ambiente en hasta 30 K! |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". ¡Al elegir los cables tenga en cuenta que la temperatura de los puntos de contacto con una sección de cable reducida y una alta corriente puede superar la temperatura ambiente en hasta 30 K! |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (máx. 2 A/canal con montaje mural sobre carril horizontal; máx. 1 A/canal con posición de montaje a voluntad) |
| -25 °C ... 50 °C (máx. 2 A/canal con posición de montaje a voluntad) | |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | a discreción (se debe tener en cuenta el derating de temperatura y corriente) |
| Código de artículo | 2702068 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRI232 |
| GTIN | 4046356933087 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 239 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 239 g |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 369c1169-1d51-42a9-a9fa-0bb458d9fcfa |
Productos compatibles
Sus ventajas
4 salidas digitales
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
Placa de características guardada
Indicaciones de diagnóstico y estado
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520