AXL F DO16/3 2F - Módulo digital
2688048

Axioline F, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

16 salidas digitales
24 V DC, 500 mA
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
Tiempo de actualización mínimo 100 μs
Placa de características guardada