El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para la salida de señales digitales. Las salidas están protegidas contra cortocircuito y sobrecarga.
AXL F DO16/2 2H
-
Módulo digital
1027904
Axioline F, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR2480202TA-02BSH
ID de homologación: 840RINA
ID de homologación: ELE008423XG001ABS
ID de homologación: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID de homologación: E238705Functional Safety
ID de homologación: 968/EL 711.08/23Productos compatibles
Sus ventajas
16 salidas digitales
24 V DC, 500 mA
Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor
Diagnóstico de canal individual
Tiempo de actualización mínimo 100 μs
Placa de características guardada