El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para el registro y la salida de señales digitales. Para elevar la inmunidad a interferencias se pueden ajustar los tiempos de filtro de las entradas. Tiempos de filtro de 100 μs permiten al usuario realizar de forma aplicativa una función de contaje con una frecuencia de entrada de 5 kHz como máximo. Las salidas están protegidas contra cortocircuito y sobrecarga.
AXL F DI8/3 DO8/3 2H
-
Módulo digital
2702071
Axioline F, Módulo de entrada/salida digital, Entradas digitales: 8, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, Salidas digitales: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 129,9 mm |
| Profundidad | 54 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Módulo | |
| Código de ID (hex.) | ninguno |
| Área de direcciones de entrada | 1 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 1 Byte |
| Demanda de datos de parámetros | 3 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 7 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2 tipo 1 y 3 |
| Número de entradas | 8 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | 2,4 mA |
| Tiempo de filtro de entrada | 3000 µs (Por defecto) |
| 1000 µs | |
| < 100 µs | |
| Circuito de protección | Prot. salidas contra inv. polaridad; diodo paralelo (30 V, 5 s) |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Número de salidas | 8 |
| Circuito de protección | Prot. contra cortocircuito, prot. contra sobrecarga salidas; electrónico |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Limitación de la tensión de ruptura inductiva | -25,8 V ... -15 V |
| Corriente de salida máxima por módulo | máx. 8 A (Proteger externamente) |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Carga mín. | 10 kΩ |
| Tensión de salida en estado de desconexión | máx. 1 V |
| Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 300 µA |
| Carga nominal inductiva | máx. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, con tensión nominal) |
| Carga nominal de lámparas | máx. 12 W (para tensión nominal) |
| Carga nominal resistiva | máx. 12 W (48 Ω, con tensión nominal) |
| Número de maniobras | máx. 10000 por segundo (con corriente de carga de 50 mA como mínimo) |
| máx. 1 por segundo (con carga nominal inductiva) | |
| máx. 16 por segundo (con carga nominal de luz) | |
| Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a las tensiones inversas de hasta 0,5 A durante 1 s |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Desconexión con reinicio automático |
| Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
| Retardo de señal | máx. 100 µs (al conectar) |
| máx. 100 µs (En caso de conexión, con corriente de carga mínima de 50 mA) | |
| Desconexión sobrecorriente | a partir de 0,7 A |
| Corriente de salida en caso de rotura de masa en estado desconectado | < 1 mA |
| Familia de productos | Axioline F |
| Construcción | blockmodular |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Volumen de suministro | incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,3 W |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Absorción de corriente | máx. 120 mA (hasta HW 01) |
| máx. 60 mA (a partir de HW 02) | |
| Potenciales: Alimentación de módulos de E/S digitales (UIO) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 6 A (Proteger externamente) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; electrónico (35 V, 0,5 s) |
| Prot. contra inversión de polaridad; diodo paralelo; con protección por fusible externa de 5 A (solo para la puesta en servicio) | |
| Alimentación: Alimentación de sensores (US) | |
| Denominación | Alimentación de sensores (US) |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (de UIO) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Enchufe Axioline F |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Código de artículo | 2702071 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRI233 |
| GTIN | 4046356933094 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 214.5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 159 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5ea4c572-5b9d-4b76-a274-2126721e9724 |
Productos compatibles
Sus ventajas
8 entradas digitales según EN 61131-2 tipo 1 y tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Conexión de los sensores en técnica de 2 y 3 conductores
Tiempos de filtros ajustables en tres niveles: < 100 µs, 1000 µs o 3000 µs
Máxima frecuencia de entrada: 5 kHz
8 salidas digitales
24 V DC, 500 mA
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
Tiempo de actualización mínimo 100 μs
Placa de características guardada
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520