AXL F DI8/2 110/220DC 1F - Módulo digital
2700684

Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 8, 110 V DC / 220 V DC, tecnología de conexión: 2 conductores, corresponde a la norma IEC 61850-3, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

8 entradas digitales de conformidad con EN 61131-2 tipo 1
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
110 V DC / 220 V DC, 1,5 mA
Duración de filtrado < 1 ms
Las entradas están protegidas contra polarización inversa
Separación segura según EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
Placa de características guardada
Indicaciones de diagnóstico y estado
Cumple los requisitos de IEC 61850-3 e IEEE 1613