AXL F DI32/1 1F - Módulo digital
2688035

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 32, 24 V DC, tecnología de conexión: 1 conductor, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

32 entradas digitales según EN 61131-2 modelo 1 y modelo 3
24 V DC, 2,4 mA
Conexión de los sensores en técnica de 1 conductor
Tiempo de actualización mínimo 100 μs
Tiempos de filtros ajustables en tres niveles: < 100 µs, 1000 µs o 3000 µs
Máxima frecuencia de entrada: 5 kHz
Placa de características guardada