El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AXL F AI8 XC 1F - Módulo analógico
2701232

Axioline F, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, Variante Extreme Conditions, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

8 canales de entrada bipolares analógicos para la conexión opcional de señales de tensión o corriente
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Placa de características guardada
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas parcialmente