El módulo es un módulo de E/S Axioline F que se utiliza en el sistema de E/S Axioline F modular. El módulo es un equipo de E/S modular, que puede añadirse al bus local Axioline F para transferir datos de E/S al sistema de control Axioline F o al acoplador de bus superpuesto a la estación. El módulo de entrada de E/S analógicas con aptitudes HART agrupa datos de entrada y HART analógicos de bornas de E/S de campo y pone esta información a disposición del sistema de control/acoplador de bus mediante el bus local Axioline F. El módulo de entrada analógico activo permite la conexión de hasta 8 señales de entrada analógicas pasivas aptas para HART.
AXL F AI8 HART XC 1F
-
Módulo analógico
1052434
Axioline F, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas activas: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, Variante Extreme Conditions, HART - Funcionalidad, HART - Funcionalidad, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 53,6 mm |
Altura | 126,1 mm |
Profundidad | 77,1 mm |
Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril simétrico TH 35-7.5 (según EN 60715). |
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Restricción de uso | |
Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
Bus local Axioline F | |
Número de interfaces | 2 |
Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Módulo | |
Área de direcciones de entrada | 48 Byte |
Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
Demanda de datos de parámetros | 27 Byte |
Necesidad de datos de configuración | 6 Byte |
Analógico: | |
Denominación Entrada | Entradas analógicas activas |
Descripción de la entrada | Señales de entrada analógicas activas aptas para HART |
Número de entradas | 8 (HART) |
Tiempo de conversión A/D | 500 µs |
Resolución convertidor A/D | 12 Bit |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Tecnología de conexión | 2 conductores |
Nota sobre la tecnología de conexión | apantallado, trenzado por pares |
Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
Resistencia de entrada Entrada de corriente | 100 Ω (típico) |
Formato de datos | Inline, compatible con S7, formato estándar |
Filtro de entrada | 25 Hz |
Filtrado | Filtro RFI / TP pasivo de segundo orden |
Frecuencia límite (3 dB) | 15 Hz |
Representación del valor de medición | 16 bits (15 bits + signo) |
Circuito de protección | Prot. salidas contra inv. polaridad |
Tipo de producto | Componente de E/S |
Familia de productos | Axioline F |
Construcción | blockmodular |
Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
Volumen de suministro | incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F |
Características especiales | Variante Extreme Conditions |
HART - Funcionalidad | |
HART - Funcionalidad | |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,51 W |
Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
Absorción de corriente | máx. 60 mA |
típ. 40 mA | |
Potenciales: Alimentación de módulos analógicos (UA) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | máx. 240 mA |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; electrónico (35 V, 0,5 s) |
Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
Protección contra transitorios; Diodo supresor | |
Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 60 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/tierra funcional | 500 V AC, 60 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (Ubus)/entradas analógicas | 1500 V AC, 60 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 60 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia)/entradas analógicas | 1500 V AC, 60 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Entradas analógicas/tierra funcional | 500 V AC, 60 Hz, 1 min |
Tecnología de conexión | |
Denominación Conexión | Enchufe Axioline F |
Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Enchufe Axioline F | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (Estándar) |
-40 °C ... 70 °C (Ampliado, véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características.) | |
Índice de protección | IP20 |
Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
ATEX | |
Marcado | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | DEMKO 20 ATEX 2334X |
IECEx | |
Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | IECEx UL 20.0002X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Marcado | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | PxCAI22UKEx1052427X |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | cULus |
Certificado | E238705 |
UL Ex, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 |
Class I, Zone 2, IIC T4 | |
Certificado | E196811 |
CCC / China-Ex | |
Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
Datos Ex | |
UL, EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
Código de artículo | 1052434 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DRI241 |
GTIN | 4055626676265 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 366.5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 355 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
País de origen | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
AXL F BS F - Conector de bus 2688129
-
AXL SHIELD SET - Conexión de pantalla 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Tira de cinta Zack plana 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
EMT (35X46)R - Rótulo insertable 0801604
Sus ventajas
Módulo de entrada analógico activo
Disposición de corriente para un máximo de 8 señales de entrada analógicas pasivas aptas para HART
Acceso cíclico a PV, SV, TV, QV y corriente de bucle
Rango de corriente: 4 mA ... 20 mA
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520