El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para registrar señales de tensión analógicas.
AXL F AI4 U XC 1H
-
Módulo analógico
2702008
Axioline F, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, alimentación de sensores integrada, Variante Extreme Conditions, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR2480202TA-02PRS
ID de homologación: TE/1020/880590/21BSH
ID de homologación: 840RINA
ID de homologación: ELE008423XG001cULus Listed
ID de homologación: E238705IECEx
ID de homologación: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID de homologación: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID de homologación: E366272CCC
ID de homologación: 2021122309114456_CNProductos compatibles
Sus ventajas
4 canales de entrada bipolares analógicos para la conexión de señales de tensión
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Exploración simultánea de todos los canales mediante Simultaneous Sampling
Alta atenuación de diafonía entre los canales mediante rutas de señales separadas
Particularmente robusto frente a interferencias
electromagnéticas
electromagnéticas
Placa de características guardada
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas parcialmente