El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para registrar señales de corriente analógicas.
AXL F AI4 I XC 1H
-
Módulo analógico
2702007
Axioline F, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, alimentación de sensores integrada, Variante Extreme Conditions, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR2480202TA-02PRS
ID de homologación: TE/1020/880590/21BSH
ID de homologación: 840RINA
ID de homologación: ELE008423XG001ABS
ID de homologación: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID de homologación: E238705IECEx
ID de homologación: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID de homologación: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID de homologación: E366272CCC
ID de homologación: 2021122309114456_CNProductos compatibles
Sus ventajas
4 canales de entrada bipolares analógicos para la conexión de señales de corriente
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Exploración simultánea de todos los canales mediante Simultaneous Sampling
Alta atenuación de diafonía entre los canales
a través de rutas de señal separadas
a través de rutas de señal separadas
Particularmente robusto frente a interferencias
electromagnéticas
electromagnéticas
Placa de características guardada
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas parcialmente