El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Sirve para registrar y emitir señales de corriente y tensión analógicas.
AXL F AI2 AO2 XC 1H
-
Módulo analógico
1035429
Axioline F, Módulo de entrada/salida analógica, Entradas analógicas: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, Salidas analógicas: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, Variante Extreme Conditions, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidad | 54 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril simétrico TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Módulo | |
| Área de direcciones de entrada | 4 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Byte |
| Demanda de datos de parámetros | 11 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 7 Byte |
| Analógico: Generalidades | |
| Denominación Entrada | Entradas analógicas |
| Descripción de la entrada | Entradas diferenciales, tensión o corriente seleccionables por separado |
| Número de entradas | 2 |
| Tiempo de conversión A/D | 2 µs |
| Resolución convertidor A/D | 16 Bit |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Nota sobre la tecnología de conexión | apantallado, trenzado por pares |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | 104 Ω (típico) |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | 268 kΩ (típico) |
| Formato de datos | IB IL, compatible con S7, representación normalizada |
| Filtro de entrada | 30 Hz, 12 kHz y generación de valor medio (se puede parametrizar) |
| Frecuencia límite (3 dB) | 30 Hz |
| 12 kHz | |
| Margen de tensión de modo común señal-masa | -50 V DC ... 50 V DC |
| Representación del valor de medición | 16 bits (15 bits + signo) |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios de las entradas; Diodo supresor |
| Protección contra sobrecarga de las entradas de corriente; no; máx. ±5,2 V DC, Imáx = 50 mA | |
| Protección contra sobrecarga de las entradas de tensión; máx. ±30 V DC | |
| Analógico: | |
| Denominación Salida | Salidas analógicas |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Nota sobre la tecnología de conexión | apantallado, trenzado por pares |
| Número de salidas | 2 |
| Resolución convertidor D/A | 16 Bit |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga; electrónico |
| Protección contra transitorios; Diodo supresor | |
| Formato de datos | IB IL, compatible con S7, representación normalizada |
| Representación del valor de salida | 16 bits (15 bits + signo) |
| Actualización de los datos de proceso | 150 µs |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 500 Ω |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 2 kΩ |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline F |
| Construcción | blockmodular |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Volumen de suministro | incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F |
| Características especiales | Variante Extreme Conditions |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,75 W |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Absorción de corriente | máx. 150 mA |
| típ. 120 mA | |
| Potenciales: Alimentación de módulos analógicos (UA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 80 mA (2 canales de corriente, salida 24 mA, carga 500 Ω) |
| típ. 40 mA | |
| máx. 60 mA (2 canales de tensión, salida 10 V, carga 2 kΩ) | |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; electrónico (35 V, 0,5 s) |
| Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
| Protección contra transitorios; Diodo supresor | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (Ubus) / entradas y salidas analógicas | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia)/entradas y salidas analógicas | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Entradas y salidas analógicas/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Enchufe Axioline F |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Aplicaciones con homologación UL: utilice únicamente conductores de cobre. | |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Aplicaciones con homologación UL: utilice únicamente conductores de cobre. | |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (Estándar y aplicaciones con homologación UL) |
| -40 °C ... 70 °C (Ampliado, véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características.) | |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Comprobación (gas nocivo) | |
| Norma de ensayo | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Method 4 | |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Humedad del aire (relativa) | 75 % ±3 % |
| Duración del ensayo | 21 Días |
| Concentración volumétrica H2S (Sulfuro de hidrógeno) | 50 ppb |
| Concentración volumétrica NO2 (Dióxido de nitrógeno) | 1250 ppb |
| Concentración volumétrica Cl2 (Cloro) | 10 ppb |
| Concentración volumétrica SO2 (Dióxido de azufre) | 300 ppb |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Código de artículo | 1035429 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DRI245 |
| GTIN | 4055626541792 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 197 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 197 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b264ed3a-7d48-401c-91b0-9259bd747205 |
Productos compatibles
-
AXL F BS H - Conector de bus 2700992
-
AXL SHIELD SET - Conexión de pantalla 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Tira de cinta Zack plana 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
EMT (35X28)R - Rótulo insertable 0801602
Sus ventajas
2 canales de entrada diferenciales analógicos
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
2 salidas analógicas
Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Actualización de datos de proceso < 150 μs
Placa de características guardada
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas parcialmente
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520