El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para la salida de señales digitales. Las salidas están protegidas contra cortocircuito y sobrecarga.
AXL DO 32/1-ME
-
Módulo de E/S
2688174
Módulo de salidas digitales Axioline, 32 salidas, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 1 conductor (módulo electrónico como repuesto para el artículo 2688051 AXL DO 32/1)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
32 salidas digitales
Placa de características guardada
Conexión de actuadores en técnica de 1 conductor
24 V DC, 500 mA
Indicaciones de diagnóstico y estado
Tiempo de actualización mínimo < 150 μs