El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F.
AXL DO 16/3-ME
-
Módulo de E/S
2688161
Módulo de salidas digitales Axioline, 16 salidas, 24 V CC, 500 mA, técnica de conexión de 2/3 conductores (módulo electrónico como repuesto para el artículo 2688048 AXL DO 16/3)
Detalles de producto
| Color | gris |
| Bus local Axioline F | |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Sistema de conexión directa |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Número de salidas | 16 |
| Circuito de protección | Prot. contra cortocircuito, prot. contra sobrecarga salidas; Electrónico |
| Tensión de salida | 24 V |
| Limitación de la tensión de ruptura inductiva | -25,8 V ... -15 V |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo | 8 A (Proteger externamente) |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Carga mín. | 10 kΩ |
| Tensión de salida en estado de desconexión | máx. 1 V |
| Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 300 µA |
| Carga nominal inductiva | máx. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, con tensión nominal) |
| Carga nominal de lámparas | máx. 12 W (para tensión nominal) |
| Carga nominal resistiva | máx. 12 W (48 Ω, con tensión nominal) |
| Número de maniobras | máx. 10000 por segundo (con corriente de carga de 50 mA como mínimo) |
| máx. 1 por segundo (con carga nominal inductiva) | |
| máx. 16 por segundo (con carga nominal de luz) | |
| Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a las tensiones inversas de hasta 0,5 A durante 1 s |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Desconexión con reinicio automático |
| Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
| Retardo de señal | máx. 100 µs (al conectar) |
| máx. 100 µs (En caso de conexión, con corriente de carga mínima de 50 mA) | |
| Desconexión sobrecorriente | a partir de 0,7 A |
| Corriente de salida en caso de rotura de masa en estado desconectado | < 1 mA |
| Familia de productos | Axioline F |
| Construcción | blockmodular |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Mensajes de diagnóstico | Cortocircuito o sobrecarga de las salidas digitales sí |
| Potenciales | |
| Protección por fusible | máx. 8 A (Protección contra inversión de polaridad hasta 5 A) |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensión tensión de alimentación; electrónico (35 V, 0,5 s) |
| Protección contra inversión de polaridad de la tensión de alimentación; diodo paralelo; con protección por fusible externa de 5 A (solo para la puesta en servicio) | |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Absorción de corriente | máx. 120 mA |
| Consumo de potencia | máx. 600 mW |
| Potenciales: Alimentación de módulos de salidas digitales (UO) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | 8 A (Proteger externamente) |
| Consumo de potencia | máx. 240 W (de los cuales 560 mW de pérdidas internas) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Enchufe Axioline F |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Código de artículo | 2688161 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DRI232 |
| GTIN | 4046356570497 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 159.6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 159.6 g |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Placa de características guardada
Indicaciones de diagnóstico y estado
Tiempo de actualización mínimo 100 μs
16 salidas digitales
24 V DC, 500 mA
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520