El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AXL DI 32/1-ME - Módulo de E/S
2688158

Módulo de entrada digital Axioline, 32 entradas, 24 V DC, técnica de conexión de 1 conductor (módulo electrónico como repuesto para el artículo 2688035 AXL DI 32/1)

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

32 entradas digitales según EN 61131-2 modelo 1 y modelo 3
Tiempos de filtros ajustables en tres niveles: < 100 µs, 1000 µs o 3000 µs
Indicaciones de diagnóstico y estado
Conexión de los sensores en técnica de 1 conductor
Placa de características guardada
Tiempo de actualización mínimo 100 μs
24 V DC, 2,4 mA
Máxima frecuencia de entrada: 5 kHz