El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AXL DI 16/4-ME - Módulo de E/S
2688145

Módulo de entrada digital Axioline, 16 entradas, 24 V CC, técnica de conexión de 2, 3, 4 conductores (módulo electrónico como repuesto para el artículo 2688022 AXL DI 16/4)

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

16 entradas digitales según EN 61131‑2 tipo 1 y tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Tiempo de actualización mínimo 100 μs
Tiempos de filtros ajustables en dos niveles: < 100 µs o 500 µs
Máxima frecuencia de entrada: 5 kHz
Placa de características guardada
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Indicaciones de diagnóstico y estado