El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para la salida de señales analógicas de tensión y corriente.
AXL AO 8-ME
-
Módulo de E/S
2688200
Módulo de salida analógico Axioline, 8 salidas: 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, técnica de conexión de 2 conductores (módulo electrónico como repuesto para el artículo 2688080 AXL AO 8)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Salidas resistentes a cortocircuitos
Placa de características guardada
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
8 canales de salida bipolares analógicos para la conexión opcional de señales de tensión o corriente
Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor
Indicaciones de diagnóstico y estado