Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
Limitación comercial
Nota CE
Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.
Código de artículo
2900106
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
02
Clave de producto
DK2BZ1
GTIN
4046356684323
Peso por unidad (incluido el embalaje)
33.33 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
33.33 g
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ETIM
ETIM 8.0
EC002780
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
No aplicable
(no cualificado para el mercado europeo)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %