Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
Código de artículo
5526712
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de producto
DK2BZZ
GTIN
4046356687959
Peso por unidad (incluido el embalaje)
33.33 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
33.33 g
País de origen
La información sobre el país de origen se facilita con la entrega.
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %