El módulo es un módulo de E/S Axioline F que se utiliza en el sistema de E/S Axioline F modular. El módulo es un equipo de E/S modular, que puede añadirse al bus local Axioline F para transferir datos de E/S al sistema de control Axioline F o al acoplador de bus superpuesto a la estación. Se utiliza para el registro de señales de sensores de temperatura resistentes El módulo soporta todos los sensores habituales de platino y níquel según DIN EN 60751 y SAMA. Además soporta los sensores Cu10, Cu50, Cu53 y diversos modelos de sensores KTY8x. Como módulo de E/S con seguridad intrínseca, este equipo permite la conexión directa de E/S de campo con seguridad intrínseca a las bornas del módulo.
AXL F EX IS RTD8 XC 1F
-
Módulo de temperatura
1397158
Axioline F, Módulo de registro de temperatura, Entradas analógicas: 8 (para sensores de temperatura resistivos), tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores (apantallados), velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, Funcionalidad RTD, intrínsecamente seguro, Variante Extreme Conditions, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
IECEx
ID de homologación: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
ID de homologación: FILE E196811UL listado
ID de homologación: FIILE E196811ATEX
ID de homologación: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
ID de homologación: 2024122309122109Productos compatibles
Sus ventajas
8 canales entrada analógicos para conexión resistencias medición de temperatura (RTD)
Entradas lineales de 500 Ω, 5 kΩ y 10 kΩ
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Linealización digital de sensores integrada
Repres. normalizada valores de medida directamente en ºC, ºF o en Ω
Indicación de valores medidos en formato de 16 bits o de Floating Point
Filtro programable
Entradas protegidas contra cortocircuitos
Estabilidad térmica
Inmunidad a interferencias muy alta
Baja emisión de interferencias
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Rango de temperatura ampliado -40 °C ... +70 °C
Placas de circuito impreso barnizadas parcialmente
Placa de características guardada