UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS
-
Módulo de salida
2900174
Módulo de salida digital de 8 canales con conexión por tornillo y alimentación de tensión redundante. Apto para tarjetas Yokogawa SDV 531 y SDV 531L.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Número de polos | 50 |
| Número de canales | 8 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 24 V DC ±5 % |
| Capacidad máx. de corriente por derivación | 100 mA |
| Corriente suma Alimentación de tensión máxima | 6,3 AT (F17, F18) fusible enchufable (5x20, 6,3 A), DIN 41662 |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible: YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Tarjeta de E/S adecuada | SDV531 |
| SDV531L | |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Yokogawa, compatible KS |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 50 |
| Par de apriete | 0,5 Nm |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | enchufable |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 6 |
| Indicación de estado | LED verde (suministro), LED amarillo (canal) |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 161,8 mm |
| Altura | 111,8 mm |
| Profundidad | 93 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | PVC |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitud | < 2000 m |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | El control de tensión en el módulo no funciona en combinación con bornes para fusible HESILED preconectados con indicación luminosa integrada. |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2900174 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK2A8N |
| GTIN | 4046356484046 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 612 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 612 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 76cd7d2c-67fa-4b22-b8c0-e4b7803cab97 |
Productos compatibles
-
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC - Adaptador frontal 2314406
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC - Adaptador frontal 2314419
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC - Adaptador frontal 2314969
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - Adaptador frontal 2314972
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - Adaptador frontal 2314422
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC - Adaptador frontal 2314435
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - Adaptador frontal 2314561
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - Adaptador frontal 2314574
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - Adaptador frontal 2314587
-
FLK 50-PA-EZ-DR-KS-YOC/... - Adaptador frontal 1770162
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC - Adaptador frontal 2904985
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC - Adaptador frontal 2904986
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC - Adaptador frontal 2904987
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC - Adaptador frontal 2904988
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC - Adaptador frontal 2904989
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC - Adaptador frontal 2904990
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC - Adaptador frontal 2904991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC - Adaptador frontal 2904992
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC - Adaptador frontal 2904993
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC - Adaptador frontal 2904994
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC - Adaptador frontal 2904995
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC - Adaptador frontal 2904996
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - Adaptador frontal 2904997
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC - Adaptador frontal 2904998
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC - Adaptador frontal 2904999
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC - Adaptador frontal 2905001
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC - Adaptador frontal 2905002
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520