UMK 22-REL 5/21
-
Módulo de relés
5542231
Módulo de relés VARIOFACE, fijo, 1PDT
Detalles de producto
Limitación comercial | |
Nota CE | Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. |
Tipo de producto | Módulo de relés |
Aplicación | Universal |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Vida útil mecánica | 1x 107 operaciones |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 12.09.2025 |
Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 5 kV (50/60 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
Lado de excitación | |
Tensión nominal de entrada UN | 5 V DC |
Corriente de entrada típica a UN | 118,6 mA |
Tiempo de reacción típico | 15 ms |
Tiempo típico de apertura | 5 ms |
Circuito de protección | Diodo de libre circulación |
Indicación de la tensión de servicio | LED |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
Material del contacto | AgCdO |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC (30 V DC) |
Tensión mínima de activación | 5 V (para 100 mA) |
Corriente continua límite | 10 A |
Corriente de conmutación mínima | 100 mA (con 5 V) |
Lado de excitación | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 30 ... 14 |
Lado de contactos | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 30 ... 14 |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 77 mm |
Profundidad | 50 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 5542231 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK61Y2 |
GTIN | 4046356684620 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 33.33 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 33.33 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable (no cualificado para el mercado europeo) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
Sus ventajas
Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520