PLC-RSP-230UC/21-21AU - Módulo de relés
2912620

PLC-INTERFACE, compuesto de borne de base PLC-BSP.../21-21AU con conexión por resorte y relé en miniatura enchufable con contacto de oro multicapa, para montar sobre carril NS 35/7,5, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 230 V AC

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Construcción estrecha
Conexión eficiente al cableado de sistema mediante adaptador V8
Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Relés estancos RT-III
Circuito de entrada y antiparasitario integrado
Puentes enchufables funcionales