PLC-RSP-120UC/21 C1D2 - Módulo de relés
5603683

PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril con conexión por resorte y relé en miniatura enchufable con contacto de potencia, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 120 V AC/110 V DC, UL/cUL: homologado para el uso en la zona Ex clase I, div. 2

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Construcción estrecha
Conexión eficiente al cableado de sistema mediante adaptador V8
Relés estancos RT-III
Separación segura según DIN EN 50178 entre bobina y contacto
Puentes enchufables funcionales
Circuito de entrada y antiparasitario integrado