PLC-RSC-230UC/ 2AU/SEN - Módulo de relés
2966443

PLC-INTERFACE para funciones de entrada, compuesto de borne de base PLC-BSC.../SEN con conexión por tornillo y relé en miniatura enchufable con contacto de oro multicapa, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto normalmente cerrado, tensión de entrada 230 V AC/220 V DC

Detalles de producto









Productos compatibles