EMG 45-REL/IR-W230/HWR
-
Módulo de relés
2952185
Módulo de relé, con relé industrial soldado, contacto: 2 contactos conmutados, para mensajes de fallo colectivos, con puerta de diodos de entrada en polaridad P (6 diodos 1N4007) y condensador paralelo a la bobina, así como indicación luminosa colectiva, tensión de entrada 230 V AC
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Al realizar la instalación debe prestarse atención a la conexión equifásica del sistema. |
| Tipo de producto | Módulo de relés |
| Familia de productos | EMG |
| Aplicación | Sistema de señalización de averías |
| Vida útil mecánica | > 107 periodicidades de cambio de estado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 12.09.2025 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 3,68 W |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 2 kV AC (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
| Diodo | |
| Descripción de la entrada | 6 diodos, en polaridad P |
| Tipo de diodo | 1 N 4007 |
| Tensión de servicio máxima Umáx. | 250 V AC |
| Tensión inversa punta por diodo | 1300 V |
| Corriente inversa por diodo | 30 µA |
| Tensión directa por diodo | aprox. 0,8 V |
| Corriente directa por diodo | 0,7 A (Para carga individual) |
| 0,2 A (Para carga simultánea) | |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de entrada UN | 230 V AC |
| Rango de tensión de entrada | 207 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
| Accionamiento (polaridad) | polarizado |
| Corriente de entrada típica a UN | aprox. 16 mA |
| Tiempo de reacción típico | 5 ms ... 15 ms |
| Margen de tiempo de apertura típico | 15 ms ... 25 ms |
| Circuito de protección | Diodos de desacoplamiento; Diodos de desacoplamiento |
| Condensador; Condensador | |
| Indicación de la tensión de servicio | LED rojo |
| Resistencia de bobina | 19,5 kΩ |
| Potencia nominal absorbida | aprox. 1 VA |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgNi |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
| 110 V DC | |
| Corriente continua límite | 3 A |
| Corriente de conexión máxima | 5 A |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 750 VA |
| Lado de excitación | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Lado de contactos | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 75 mm |
| Profundidad | 82,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | DIN VDE 0110b, gr. C para 250 V AC |
| DIN EN 50178/VDE 0160 (en partes relevantes) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2952185 |
| Unidad de embalaje | 5 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK61C2 |
| GTIN | 4017918084356 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 125.66 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 125.66 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364999 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | edf1611c-279e-4c21-91ce-6c40d6348b8c |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520