EMG 25-REL/KSR- 24/21-21/SO16
-
Módulo de relés
2942700
Módulo de relés, con mini-relé de conmutación soldado, contacto (AgNi): Potencias medianas hasta grandes, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 24 V AC/DC
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Módulo de relés |
Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
Propiedades de aislamiento: Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
Aislamiento | aislamiento reforzado |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Propiedades de aislamiento: Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 19.03.2025 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,67 W |
Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 260 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 260 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
Lado de excitación | |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V AC/DC |
Rango de tensión de entrada | 21,6 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC (20 °C) |
Corriente de entrada típica a UN | 28 mA |
Tiempo de reacción típico | 13 ms |
Tiempo típico de apertura | 10 ms |
Circuito de protección | Puente rectificador; Puente rectificador |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | Cont. simple, 2 contactos conm. |
Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
Material del contacto | AgNi |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
Corriente constante límite | 6 A |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 1500 VA (con 250 V AC) |
Lado de excitación | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Lado de contactos | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Anchura | 47,5 mm |
Altura | 75 mm |
Profundidad | 25 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP00 |
Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178: 1998-04 |
Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178: 1998-04 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2942700 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DK61Y1 |
GTIN | 4017918278670 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 70.7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 70.7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520