EMG 17-REL/SG-B 48/21/M
-
Módulo de relés
2953935
Módulo de relé, con minirelé de conmutación remanente soldado, con circuito de diodos con conmutación a negativo, contactos (AgSnO): potencias pequeña a grande, 1 contacto conmutado, tensión de entrada de 48 V DC
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de relés |
Aplicación | Universal |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Aislamiento | Separación segura, aislamiento reforzado |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 19.03.2025 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,41 W |
Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Lado de excitación | |
Tensión nominal de entrada UN | 48 V DC |
Rango de tensión de entrada | 38,4 V DC ... 52,8 V DC |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,1 |
Comportamiento de conmutación del accionamiento | biestable |
Corriente de entrada típica a UN | típ. 8,5 mA |
Tiempo de reacción típico | 5 ms |
Tiempo típico de apertura | 5 ms |
Margen de tiempo de impulso | 30 ms ... 5 s |
Tensión de bobina | 24 V DC |
Circuito de protección | Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación |
Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | Cont. simple, 1 contacto conm. |
Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
Material del contacto | AgSnO |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Tensión mínima de activación | 5 V (para 100 mA) |
24 V (a 1 mA) | |
Corriente constante límite | 6 A |
Corriente de conexión máxima | 8 A |
Corriente de conmutación mínima | 1 mA (con 24 V) |
100 mA (con 5 V) | |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 144 W (con 24 V DC) |
43 W (con 48 V DC) | |
42 W (con 60 V DC) | |
55 W (con 110 V DC) | |
100 W (con 220 V DC) | |
1500 VA (con 250 V AC) | |
Conmutar: con la capa de oro destruida | |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Corriente constante límite | 5 A |
Corriente de conexión máxima | 6 A |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 120 W (con 24 V DC) |
40 W (con 48 V DC) | |
35 W (con 60 V DC) | |
30 W (con 110 V DC) | |
55 W (con 220 V DC) | |
1250 VA (con 250 V AC) |
Lado de excitación | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Lado de contactos | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 75 mm |
Profundidad | 62,5 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2953935 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DK6142 |
Página del catálogo | Página 145 (IF-2009) |
GTIN | 4017918084677 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 48.62 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 48.62 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364199 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520