DEK-REL-G24/21
-
Módulo de relés
2964500
Borne-relé, con relés miniatura de potencia soldados, contactos (AgSnO): Potencias medianas hasta grandes, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC, para montaje sobre NS 35/7,5, anchura de borne 6,2 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Reducidos costes de cableado, debido al empleo de puentes de inserción EB-DIK
Ancho de solo 6,2 mm
Contactos de relé sin cadmio
Almacenamiento reducido, ya que se puede cablear con contacto conmutado, abierto o cerrado
Alta potencia de ruptura de 250 V AC / 6 A
Separación segura según DIN EN 50178 (VDE 0160)
Relé encapsulado en tipo de protección IP67
Indicación luminosa para la señalización del estado de conexión
Separación galvánica de 4 kV entre la entrada y la salida