QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 - Módulo de redundancia
1088207

Módulo de redundancia activo QUINT ORING Con MOSFET de desacoplamiento, ACB Technology, Montaje sobre carril DIN, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Hasta el doble de duración de la solución redundante debido a una repartición homogénea de la carga
Ahorro de energía
Control permanente de redundancia
Redundancia continua hasta el consumidor

Preguntas frecuentes


¿Es suficiente con conectar un "+" y un "-" a la carga?

No, se recomienda encarecidamente que todas las salidas estén conectadas al carril de carga o de alimentación. Solo así se garantiza la redundancia hasta la carga. De este modo, en caso de rotura del cable en el lado de salida, la carga puede seguir alimentándose.


¿Se señaliza si hay una rotura de cable en el lado de salida o si un cable no está conectado?

Sí, si 2.1 o 2.3 no están conectados, el relé "Red OK" (3.1-3.2) se abre y los dos LED rojos del gráfico de barras empiezan a parpadear.


¿Dispone el artículo de protección contra sobretensiones integrada?

Sí, el artículo dispone de una protección contra sobretensiones para tensiones a partir de 32 V. Para proteger la carga frente a una tensión peligrosa, la entrada correspondiente se desconecta en caso de sobretensión. Esto significa que la carga pued... Ver más

Sí, el artículo dispone de una protección contra sobretensiones para tensiones a partir de 32 V. Para proteger la carga frente a una tensión peligrosa, la entrada correspondiente se desconecta en caso de sobretensión. Esto significa que la carga puede alimentarse de forma segura a través de la fuente de alimentación redundante. El error se señaliza mediante el relé "Red OK" (13/14) y el LED.

Ver menos

¿Qué es "ACB"?

"ACN" son las siglas de "Auto Current Balancing". Las ligeras diferencias en la tensión de salida de fuentes de alimentación paralelas tienen una gran influencia en la corriente suministrada por una fuente de alimentación. Con esta tecnología se equi... Ver más

"ACN" son las siglas de "Auto Current Balancing". Las ligeras diferencias en la tensión de salida de fuentes de alimentación paralelas tienen una gran influencia en la corriente suministrada por una fuente de alimentación. Con esta tecnología se equilibra la corriente hasta una diferencia de tensión de 0,3 V. Mediante el uso uniforme y la carga individualmente menor de una fuente de alimentación, puede duplicarse la vida útil de la solución redundante.

Ver menos