FL IF TX/HCS 100-D
-
Módulo de medios
2832739
Módulo de interfaz, un puerto de par trenzado, un puerto PCF, salida hacia abajo
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de ampliación |
| Construcción | de granularidad fina |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Fibra óptica | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | mediante estación cabecera |
| Conexión alimentación | de FL SWITCH MM HS o MXT |
| Absorción de corriente típica | 60 mA |
| Freno conectable | |
| Tipo de conexión | Enchufable en FL SWITCH MM HS o FL MXT |
| Tipo de conexión | Enchufable en FL SWITCH MM HS o FL MXT |
| Ethernet 100Base-T | |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m |
| Número de canales | 1 |
| Ethernet F.O. (fibra óptica) | |
| Tipo de conexión | Conector FSMA |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Fibra óptica |
| Longitud de transmisión | 100 m (fibra PCF con F-S 200/230 10 dB/Km) |
| Longitud de onda | 650 nm |
| Número de canales | 1 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 31 mm |
| Altura | 75,7 mm |
| Profundidad | 72,5 mm |
| Color | verde |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PA |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C (sin condensación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 89/336/CEE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3/-4 |
| Tipo de montaje | En el sistema Host |
| Código de artículo | 2832739 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DNN123 |
| GTIN | 4017918957001 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 91.6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 91.6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
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
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cable patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cable patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cable patch 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520