FL IF 2POF 10/100-D
-
Módulo de medios
2832852
Módulo de interfaz, 2 puertos, 10/100 Mbits/s, autonegociación para el Modular Managed Switch System, salida hacia abajo
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de ampliación |
| Construcción | de granularidad fina |
| Funcionalidad básica | Módulo de medios para switch modular gestionado |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Módulo de medios para switch modular gestionado |
| Separación galvánica | 10BASE-F/100BASE-FX//alimentación |
| Medio de transmisión | Fibra óptica |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | mediante estación cabecera |
| Conexión alimentación | de FL SWITCH MM HS o MXT |
| Absorción de corriente típica | 100 mA |
| Freno conectable | |
| Tipo de conexión | Enchufable en FL SWITCH MM HS o FL MXT |
| Tipo de conexión | Enchufable en FL SWITCH MM HS o FL MXT |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | Conector FSMA |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s (dirección de conexión hacia abajo) |
| Longitud de transmisión | máx. 50 m (incl. 3 dB de reserva del sistema, fibra de polímero con 980/1000 230 dB/km) |
| Número de canales | 2 |
| Interfaz Fibra óptica | |
| Tipo de conexión | Conector F-SMA |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
| Longitud de transmisión | 50 m (incl. 3 dB de reserva del sistema, fibra de polímero con 980/1000 230 dB/km) |
| Longitud de onda | 650 nm |
| Número de canales | 2 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 31 mm |
| Altura | 80,3 mm |
| Profundidad | 72,5 mm |
| Color | verde |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PA |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Servicio: 25g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| : Almacenamiento / transporte: 50g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Funcionamiento/almacenamiento/transporte: 5g, 150 Hz, criterio 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C (sin condensación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 89/336/CEE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B |
| IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio A | |
| IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio A | |
| IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A | |
| IEC 61000-4-8 (inmunidad a los campos magnéticos) Criterio A | |
| EN 55022 (emisión de interferencias) Criterio A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3/-4 |
| Separación galvánica | 10BASE-F/100BASE-FX//alimentación |
| Tipo de montaje | En el sistema Host |
| Código de artículo | 2832852 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DNN123 |
| GTIN | 4017918974527 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 88.888 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 88.888 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520