UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C3/L C - Módulo de transferencia de señales
2906188

Módulo de 16 canales para tarjetas analógicas Honeywell C300 con separación, puntos de prueba, fusibles de 500 mA e indicador de estado de fusibles.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Sus ventajas

Estos módulos VARIOFACE se utilizan en combinación con los respectivos adaptadores frontales.
Habilitación por canal con puntos de prueba
Recubrimiento conforme de la placa de circuito impreso
Indicador LED de fusible averiado
Montaje sobre carril DIN, incluida pie de puesta a tierra
Conexión de apantallado por canal
Fusible insertable de 500 mA por cada canal
Carcasa UM-PRO