cULus Recognized
ID de homologación: E468743| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 4, contactos de potencia: 4, contactos de mando: 0, Macho, Conexión push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, aplicación: Potencia
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||