HC-M-01-CT-M-35 - Módulo de insertos de contactos
1544120

Módulo de insertos de contactos, número de polos: 1, contactos de potencia: 1, contactos de mando: 0, Macho, Conexión crimpada, 830 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, aplicación: Potencia, sin contactos engastados

Detalles de producto









Productos compatibles