UL Recognized
ID de homologación: E468743Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
- - - |
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país
Módulo de insertos de contactos, Pin, en avance, Conexión por tornillo, 0,5 mm2 ... 6 mm2, aplicación: Transferencia PE, para carcasas del tamaño HC-EVO-M1
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
- - - |