IB ST 24 INC/2 - Módulo de función
2751975

Módulo de posicionamiento INTERBUS-ST, 2 entradas de transmisor de valor incremental, 8 entradas digitales, 8 salidas digitales, 24 V DC, 0,5 A, grado de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Registro de posición con transmisor de valor incremental
Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores