El módulo de capacidad TRIO3 combina la fuente de alimentación, la unidad de conmutación electrónica y el acumulador de energía en una carcasa. El módulo de capacidad almacena la energía necesaria para compensar fallos de red en condensadores de doble capa sin mantenimiento. Dependiendo de la corriente de carga necesaria, es posible compensar un fallo de red de varios minutos. Gracias a las interfaces USB-C (USI) o RS-485, su PC se apagará con comodidad.
TRIO3-CAP/1AC/24DC/10/6KJ/USB-485
-
Módulo de capacidad
1467808
Módulo de capacidad TRIO, con acumulador de energía que no requiere mantenimiento sobre la base de condensadores de doble capa, USI (Universal Service Interface), Montaje sobre carril DIN, entrada: 230 V AC, entrada:1 fásico, salida: 24 V DC / 10 A / 6 kJ incl. adaptador universal para carril DIN montado UTA 107
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tensión de entrada | 230 V AC |
Rango de tensión de entrada | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
100 V DC ... 240 V DC ±10 % | |
160 V DC ... 240 V DC ±10 % (UL) | |
Gama de frecuencias (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Derating | < 100 V AC (1 %/V) |
140 V DC (1 %/V) | |
Absorción de corriente | típ. 2,8 A (100 V AC) |
típ. 1,3 A (240 V AC) | |
típ. 2,7 A (100 V DC) | |
típ. 1,2 A (240 V DC) | |
Tiempo de carga | approx. 4 min (Con condensadores completamente descargados) |
Tiempo de recarga | approx. 3 min |
Tiempo de trabajo | ≤ 5 min (120 % x PN) |
≥ 2 h (100 % x PN) | |
Tiempo de conexión | ≤ 1 ms |
Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 6 A ... 20 A (Característica B, C, D, K o comparable) |
Rendimiento | típ. 94,4 % (230 V AC) |
típ. 93,4 % (120 V AC) | |
Resistente al cortocircuito | sí |
Vaciado constante | sí |
Factor de cresta | típ. 1,58 (120 V AC) |
típ. 1,7 (230 V AC) | |
Posibilidad de conexión en paralelo | Sí, para incrementar la potencia |
Posibilidad de conexión en serie | Sí |
Resistencia de recirculación | ≤ 35 V DC |
Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | ≤ 35 V DC |
Ondulación residual | < 100 mV |
Tiempo de ascenso | ≤ 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Funcionamiento en red | |
Tensión de salida | 24 V DC ±2 % |
Gama de tensión de salida | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V potencia constante) |
Corriente de salida IN | 10 A |
Boost dinámico (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
BOOST dinámico (ICAP.Boost) | 35 A (350 ms) |
Potencia de salida POUT (UN, IOUT = IN) | 240 W |
Potencia de salida POUT (UN, IOUT = Iboost est.) | 840 W (350 ms) |
Potencia de salida POUT (UN, IOUT = Iboost din.) | 360 W (5 s) |
Potencia disipada Carga nominal (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 14,15 W |
Resistente a cortocircuitos | sí |
Vaciado constante | sí |
Funcionamiento a batería | |
Tensión de salida | 23,5 V DC ±2 % |
Gama de tensión de salida | 23,5 V DC ... 27,5 V DC (> 24 V potencia constante) |
Corriente de salida IN | 10 A |
Boost dinámico (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
BOOST dinámico (ICAP.Boost) | 35 A (350 ms) |
Potencia de salida POUT (UN, IOUT = IN) | 240 W |
Potencia disipada Marcha en vacío (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
Potencia disipada Carga nominal (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 18 W |
Disipación de carga nominal máxima | 15 W |
Disipación máxima de circuito abierto | 6 W |
Limitación de la corriente de salida | 35 A (350 ms) |
Tiempo de recuperación | 55 s (dyn. Boost) |
2 h (buffer mode) | |
Resistente a cortocircuitos | sí |
Vaciado constante | sí |
Entrada | |
Corriente de carga | 1 A ... 5 A |
Potencia de carga | 24 W |
Generalidades | |
Capacidad | 6 kJ |
Medio de memoria | Condensador de doble capa |
Fusible previo admitido | B10 |
Entrada | |
Posición | 1.x |
Marcado | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² | |
flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² | |
AWG | 24 ... 12 |
16 | |
Longitud de pelado | 10 mm |
Salida | |
Posición | 2.x |
Marcado | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
rígido | 0,2 mm² ... 10 mm² |
4 mm² | |
flexible | 0,2 mm² ... 6 mm² |
4 mm² | |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
4 mm² | |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
4 mm² | |
AWG | 24 ... 12 |
12 | |
Longitud de pelado | 10 mm |
Señal | |
Posición | 3.x |
Marcado | 3.1 (Mains Mode), 3.2 (Alarm), 3.3 (Ready), 3.4 (Remote) |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² | |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² | |
AWG | 24 ... 16 |
20 | |
Longitud de pelado | 10 mm |
Comunicación | |
Tipo de conexión | RS-485 |
Comunicación | |
Tipo de conexión | USI (USB-C) |
Interfaz | USI (Universal Service Interface) |
RS-485 |
Estado de señal Mains_Mode | |
Identificación de la conexión | 3.1 |
Canal | DO (salida digital) |
Contacto de conmutación | no flotante |
Condición de estado (configurable) | High: Uout > Uset -2 V 2% y Uout < 30,5 2% Low: Uout < Uset -2V 2% o Uout > 30,5 2% El equipo está en modo búfer |
Salida cargable | 20 mA |
Asignación estado-señal | active - high |
Potencial de referencia | SGnd |
Indicador de estado LED | verde |
Resistencia | 1,2 kΩ (Pull-up) |
Estado de señal Alarm | |
Identificación de la conexión | 3.2 |
Canal | DO (salida digital) |
Contacto de conmutación | no flotante |
Condición de estado (configurable) | Umbral de alarma |
Salida cargable | 20 mA |
Asignación estado-señal | NC (Normally Closed) |
Capacidad de corriente | 20 mA |
Potencial de referencia | SGnd |
Indicador de estado LED | rojo |
Resistencia | 1,2 kΩ (Pull-up) |
Estado de señal Ready | |
Identificación de la conexión | 3.3 |
Canal | DO (salida digital) |
Contacto de conmutación | no flotante |
Condición de estado (configurable) | High: los CAP están completamente cargados El equipo está en modo búfer Low: los CAP se cargan |
Salida cargable | 20 mA |
Asignación estado-señal | active - high |
Capacidad de corriente | 20 mA |
Potencial de referencia | SGnd |
Indicador de estado LED | verde |
Resistencia | 1,2 kΩ (Pull-up) |
Estado de señal Remote | |
Identificación de la conexión | 3.4 |
Canal | DI (entrada digital) |
Estado (configurable) | Remote |
Condición de estado (configurable) | Remote |
Asignación estado-señal | active - low |
Potencial de referencia | 2.2 (polo negativo, idéntico a 3.1,3,2, 3.3) |
Número de fases | 1 |
Tensión de aislamiento entrada/salida | 5,3 kV DC (ensayo de tipo) |
3,1 kV DC (Ensayo individual) | |
6 kV DC | |
Tensión de aislamiento entrada/PE | 4 kV DC |
Tipo de producto | SAI DC con condensador integrado |
Familia de productos | Módulo de capacidad TRIO |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | I |
Grado de polución | 2 |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 154 mm |
Altura | 135 mm |
Profundidad | 125 mm |
Profundidad (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN)) | 125 mm |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 (carcasa / bornes) | V0 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
Altura de fijación | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Clase de clima | 3K3 |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitud ±0,2 mm |
50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Categoría de sobretensión | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) |
Seguridad de fuentes de alimentación hasta 1100 V (distancias de aislamiento) | |
Denominación de norma | Seguridad de fuentes de alimentación hasta 1100 V (distancias de aislamiento) |
Normas/disposiciones | DIN EN 61558-2-16 |
Seguridad eléctrica | |
Denominación de norma | Seguridad eléctrica |
Normas/disposiciones | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con equipamientos electrónicos | |
Denominación de norma | Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos eléctricos |
Normas/disposiciones | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Seguridad de equipos de medición, control, regulación y laboratorio | |
Denominación de norma | Seguridad para equipos de medición, control, regulación y laboratorio |
Normas/disposiciones | IEC 61010-1 |
Tensión mínima de protección con aislamiento seguro | |
Denominación de norma | Tensión mínima de protección con aislamiento seguro |
Normas/disposiciones | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Aislamiento seguro | |
Denominación de norma | Separación segura |
Normas/disposiciones | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Limitación de corrientes armónicas de red | |
Denominación de norma | Limitación de corrientes armónicas de la red |
Normas/disposiciones | EN 61000-3-2 |
UL | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
ANSI/UL 121201 | |
Marcado | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
(EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
(EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
(EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
(EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
Emisión de interferencias | Emisión de interferencias conforme a EN 61000-6-3 (zonas residenciales y comerciales) y EN 61000-6-4 (zonas industriales) |
Resistencia a interferencias | Inmunidad a interferencias según EN 61000-6-1 (uso doméstico), EN 61000-6-2 (uso industrial) |
Emisiones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
Perturbaciones electromagnéticas conducidas DNV GL | |
DNV | Clase A |
Texto adicional | Distribución energética en el área |
Perturbaciones electromagnéticas radiadas DNV GL | |
DNV | Clase B |
Texto adicional | Área del puente y la cubierta |
Corrientes de armónicos | |
Normas/especificaciones | EN 61000-3-2 |
Flicker | |
Normas/especificaciones | EN 61000-3-3 |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio B |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Gama de frecuencias | 80 MHz ... 6 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Entrada | asimétrico 4 kV (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio A |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Entrada | simétrico 1 kV (Severidad del ensayo 3) |
asimétrico 2 kV (Severidad del ensayo 3) | |
Salida | simétrico 1 kV (Severidad del ensayo 2) |
asimétrico 1 kV (Severidad del ensayo 3) | |
Señal | asimétrico 1 kV (Severidad del ensayo 2) |
Observación | Criterio B |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Entrada/salida/señal | asimétrico |
Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observación | Criterio A |
Tensión | 10 V |
Caídas de tensión | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
Tensión | 230 V AC |
Frecuencia | 50 Hz |
Error de tensión | 70 % |
Número de periodos | 25 periodos |
Texto adicional | clase 3 |
Observación | Criterio A |
Error de tensión | 40 % |
Número de periodos | 10 periodos |
Texto adicional | clase 3 |
Observación | Criterio A |
Error de tensión | 0 % |
Número de periodos | 1 periodo |
Texto adicional | clase 3 |
Observación | Criterio A |
Código de artículo | 1467808 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CMUDC3 |
GTIN | 4063151864392 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2,286 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,772 g |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520