El módulo de capacidad QUINT combina la unidad de conmutación electrónica y el acumulador de energía en una carcasa. El módulo de capacidad almacena la energía necesaria para el puenteo de fallos de red en condensadores de capa doble exentos de mantenimiento. Dependiendo de la corriente de carga necesaria, es posible un puenteo de fallo de red largo.
QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT
-
DC UPS con condensador integrado
2320526
QUINT DC UPS con capacidad integrada, con acumulador de energía que no requiere mantenimiento sobre la base de condensadores de doble capa, Montaje sobre carril DIN, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC / 3,8 A / 1 kJ
Detalles de producto
| Funcionamiento DC | |
| Tensión de entrada | 24 V DC (SELV) |
| Rango de tensión de entrada | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Umbral de activación fijo | < 22 V DC |
| Absorción de corriente Imáx (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = máx) | 4,3 A |
| Absorción de corriente INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,08 A |
| Absorción de corriente ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = máx) | 0,43 A |
| Tiempo buffer | 9 s (3,8 A) |
| 30 s (1 A) | |
| Tiempo de carga | 4 min (0,43 A) |
| Tiempo de recarga | 3 min (0,43 A) |
| Rendimiento | > 97 % (con acumulador de energía cargado) |
| Posibilidad de conexión en paralelo | sí |
| máx. 2 (con módulo de desacoplamiento) | |
| Posibilidad de conexión en serie | no |
| Funcionamiento en red | |
| Tensión de salida | 24 V DC (en función de la tensión de entrada) |
| Corriente de salida IN | 3,8 A |
| Potencia de salida POUT (UN, IOUT = IN) | 91,2 W |
| Disipación máxima de circuito abierto | < 2 W |
| Funcionamiento a batería | |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida IN | 3,8 A |
| Generalidades | |
| Capacidad | 1 kJ |
| Medio de memoria | Condensador de doble capa |
| Tiempo buffer | 9 s (3,8 A) |
| 30 s (1 A) | |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| rígido (AWG) | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| rígido (AWG) | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| rígido (AWG) | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Estado de señal Remote | |
| Identificación de la conexión | 3.3 |
| Estado (configurable) | Remote |
| Condición de estado | Remote |
| Estado de señal UIN OK | |
| Identificación de la conexión | 3.1 |
| Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
| Estado (configurable) | UIn OK |
| Tensión de salida | 24 V (UN - 1 V (típico)) |
| Salida cargable | 20 mA |
| Indicador de estado LED | verde ( UIn OK) |
| Umbral de señales | Tensión de entrada en el rango válido |
| Estado de señal Ready | |
| Identificación de la conexión | 3.2 |
| Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
| Estado (configurable) | Ready |
| Condición de estado (configurable) | Estado de la carga = 100 % o en modo de búfer |
| Tensión de salida | 24 V (UN - 1 V (típico)) |
| Salida cargable | 20 mA |
| Indicador de estado LED | verde (Ready) |
| Señal a tierra SGnd | |
| Identificación de la conexión | 3.4 |
| Función | Señal a tierra |
| Potencial de referencia | UIn OK (3.1), Ready (3.2), Remote (3.3) |
| Tensión de aislamiento entrada, salida/carcasa | 500 V |
| Tipo de producto | SAI DC con condensador integrado |
| Familia de productos | QUINT DC UPS con capacidad integrada |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 996550 h (40 °C) |
| 1631804 h (25 °C) | |
| 449865 h (60 °C) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 85 mm |
| Altura | 102,5 mm |
| Profundidad | 90 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm, vertical 50 mm |
| Posición de montaje | discrecional, sobre carril NS 35 |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
| Altura de fijación | ≤ 4000 m |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % |
| UL | |
| Marcado | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Marcado | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Marcado | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| UL | |
| Marcado | UL 121201 |
| CSA | |
| Marcado | CSA C22.2 No. 223 class 2 (buffer mode) |
| CSA | |
| Marcado | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Marcado | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14 |
| CSA | |
| Marcado | CSA C22.2 No. 213-17 |
| UL NEC | |
| Marcado | UL 1310 class 2 (buffer mode) |
| CB Scheme | |
| Marcado | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 | |
| EN 61010-1 | |
| EN 61010-2-201 | |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 6 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Señal | 2 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Observación | Criterio B |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 1, asimétrica) |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Código de artículo | 2320526 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CMUIC3 |
| GTIN | 4055626246925 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 605 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 454 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85322900 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide|1303-86-2 (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead monoxide (lead oxide)|1317-36-8 (n.º CAS: No aplicable) | |
| Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) | |
| SCIP | 313ab9c8-36f0-4fea-99d9-5c5e525da79c |
Productos compatibles
Sus ventajas
Exento de mantenimiento con una larga duración
Ahorro de espacio mediante una construcción compacta
Tiempo buffer largo gracias a las elevadas capacidades de memoria
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520