Con el aparato de ampliación de contactos URM4 se pueden seguir procesando las señales de seguridad como contactos sin potencial para un margen de tensión de entrada desde 42 V hasta 230 V AC/DC. El aparato de ampliación de contactos cubre especialmente el campo de aplicación con una tensión nominal por encima de 24 V.
El nuevo aparato posee una homologación según EN 50156 y puede usarse en instalaciones de combustión sin necesidad de gastos adicionales. Especialmente junto con los relés de seguridad PSR correspondientes como aparato base pueden realizarse circuitos de seguridad hasta PL e o SIL 3.
PSR-SPP-42-230UC/URM4/4X1/2X2B
-
Módulo de ampliación
2902936
Ampliación de contactos de uno o dos canales con amplio rango de entrada, 4 contactos NA, 1 contacto NC, 1 circuito de retroalimentación, junto con equipo de base hasta cat. 4, PL e según EN ISO 13849, borna push-in enchufable, ancho 22,5 mm
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Relé de seguridad |
| Familia de productos | PSRclassic |
| Aplicación | Módulo de ampliación |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,8 W |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento básico 4 kV: entre todos los circuitos de intensidad y la carcasa Separación segura, aislamiento reforzado de 6 kV: entre A1/A2 y 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 entre 51/52, 61/62 y 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 entre A1/A2 y 51/52, 61/62 |
| Generalidades | |
| Consumo de potencia en US | típ. 1,68 W (42 V DC) |
| típ. 4,6 W (230 V AC) | |
| Margen de tensión de alimentación del sistema de control | 42 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % (Tensión de alimentación asignada del circuito de control US) |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 40 mA (42 V DC) |
| 20 mA (230 V AC) | |
| Corriente de entrada | 15 A (Δt = 100 μs con Us) |
| Tiempo típico de excitación con Us | < 55 ms (con activación por A1) |
| Tiempo típico de apertura | < 20 ms (Con activación por A1 con 42 V DC) |
| < 30 ms (Con activación por A1 con 48 V DC) | |
| < 40 ms (Con activación por A1 con 60 V DC) | |
| < 60 ms (Con activación por A1 con 110 V DC) | |
| < 150 ms (Con activación por A1 con 230 V DC) | |
| Tiempo de recuperación | < 1 s |
| Frecuencia de conmutación máxima | 0,5 Hz |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor y varistores |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
| Tipo de conmutación del contacto | 4 circuitos de disparo |
| 1 circuito de acuse de recibo | |
| 1 circuito de señal | |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC (Observar la curva de carga) |
| Tensión mínima de activación | 5 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 6 A (Contacto abierto, tener en cuenta derating) |
| 6 A (Contacto NC) | |
| Corriente de conexión máxima | 8 A |
| Corriente mínima de cierre | 10 mA |
| Cuadr. Corriente suma | 36 A2 (observar derating) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 144 W (24 V DC, t = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
| 180 W (60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 36 W (60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Potencia de ruptura mínima | 50 mW |
| Capacidad de ruptura (360 operaciones por hora) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Capacidad de ruptura (3 600 operaciones por hora) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Fusible de salida | 10 A gL/gG (contacto abierto) |
| 6 A gL/gG (Contacto NC) |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | amarillo |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Categoría | 4 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Performance Level (PL) | e (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 2902936 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DNA152 |
| GTIN | 4046356698337 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 236.5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 236.2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520