PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2
-
Módulo de ampliación
2963734
Ampliación de contactos de 1 o 2 canales, 5 contactos NA, 1 contacto NC , 1 circuito de retroalimentación, junto a equipo base separación segura hasta cat. 4 PL e según EN ISO 13849, ancho: 35 mm, borna de tornillo enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Relé de seguridad |
| Familia de productos | PSRclassic |
| Aplicación | Módulo de ampliación |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
| Tipo de relé | Relé de seguridad para la ampliación de contactos |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo típico de excitación con Us | < 20 ms (con Us/con excitación mediante A11/A12) |
| Tiempo típico de apertura | < 20 ms (con Us/con excitación mediante A11/A12) |
| Tiempo de recuperación | < 1 s |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 15,8 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotal máx = 1,4 W + 14,4 W) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos". |
| Generalidades | |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V -20 % ... +10 % |
| Consumo de potencia en US | 1 W (Para DC) |
| 1,2 W (para AC) | |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 39 mA (por canal, DC) |
| típ. 50 mA (por canal, AC) | |
| Corriente de entrada | típ. 200 mA (Δt = 2 ms con Us, por canal) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Varistor (Tensión disruptiva de 40 V) |
| Tipo de conmutación del contacto | 5 circuitos de intensidad de desbloqueo |
| 1 circuito de acuse de recibo | |
| 1 circuito de señal | |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Tensión mínima de activación | 5 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 6 A (contacto abierto) |
| 3 A (Contacto cerrado 11/12) | |
| 6 A (Contacto normalmente cerrado 71/72) | |
| Corriente de conexión máxima | 6 A |
| Corriente mínima de cierre | 10 mA |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + ... + I52) |
| Potencia de ruptura mínima | 50 mW |
| Capacidad de ruptura según IEC 60947-5-1 | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Fusible de salida | 10 A gL/gG (contacto abierto) |
| 6 A gL/gG (Contacto NC) | |
| Relé | |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | véase la curva de límite de carga |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Indicación de la tensión de servicio | 2 x LED verdes |
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Categoría | 4 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Performance Level (PL) | e (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | EN 60947-5-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Observar derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 2963734 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DNA152 |
| GTIN | 4017918591120 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 309.5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 309.5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ed1580f1-193a-4732-beca-f8dd8895efa9 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Cinco circuitos de disparo, un circuito de señalización y un circuito de acuse de recibo
Activación de 1 y 2 canales
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520