PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2
-
Módulo de ampliación
2981512
Ampliación de contactos monocanal con interfaz TBUS, 4 contactos NA, 1 contacto NC, 1 circuito de retroalimentación, retardo de desconexión ajustable de 0,5 ... 30 s, cat. 3, PL e según EN ISO 13849, bornas de tornillo enchufables, ancho: 22,5 mm
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | PSRclassic |
| Aplicación | Módulo de ampliación |
| Activación | 1 canal |
| Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción típico | típ. 20 ms (démarrage manuel surveillé) |
| típ. 150 ms (arranque automático) | |
| Tiempo típico de apertura | típ. 20 ms (con activación mediante circuitos de sensores) |
| Margen de tiempo de retardo | 0,5 s ... 38 s ±20 % |
| Tiempo de recuperación | 1 s (según la exigencia en cuanto a la función de seguridad) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | 4 kV / aislamiento de base (separación segura, aislamiento reforzado y 6 kV entre el circuito de entrada / los contactos NC y los circuitos de disparo). |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 84 mA (con US) |
| Consumo de potencia en US | típ. 2 W |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie |
| Diodo supresor | |
| Digital: K1/K2 | |
| Descripción de la entrada | con orientación a la seguridad |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Relé: Circuitos de disparo (27/28, 37/38, 47/48, 57/58) | |
| Descripción de la salida | 2 NA en serie, con orientación a la seguridad, flotantes |
| Número de salidas | 4 |
| Tipo de conmutación del contacto | 4 circuitos de disparo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 15 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 0,4 W |
| Corriente de entrada | min. 25 mA AC/DC |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura (360 operaciones por hora) | 5 A (AC15) |
| Capacidad de ruptura (3 600 operaciones por hora) | 3 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Cuadr. Corriente suma | 50 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | 1 Hz |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms, contacto cerrado 65/66: 72 W) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms, contacto cerrado 65/66: 144 W) | |
| 77 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, contacto cerrado 65/66: 750 VA) | |
| Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Fusible de salida | 10 A gL/gG NEOZED (Alta demanda) |
| 4 A gL/gG (Baja demanda) | |
| Relé: Circuito de acuse de recibo (15/16) | |
| Descripción de la salida | 2 NC en serie, retardado, no flotante, orientado a la seguridad |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de acuse de recibo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | máx. 26,4 V |
| Frecuencia de conmutación | 1 Hz |
| Relé: Circuito de señalización (65/66) | |
| Descripción de la salida | 2 NC en paralelo, sin orientación a la seguridad, flotantes |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de señal |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 15 V |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 0,4 W |
| Corriente de entrada | min. 25 mA |
| máx. 3 A | |
| Corriente continua límite | 3 A |
| Frecuencia de conmutación | 1 Hz |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Indicación de estado | 2 x LED (verde) |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 1 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2981512 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DNA233 |
| GTIN | 4017918996802 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 233.86 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 169.88 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 11f0d21c-c86b-42e9-be12-2e177edf80f7 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 3/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Cada uno con 4 circuitos de disparo, 1 de señalización y 1 de acuse de recibo, todos con desexcitación retardada
Activación de 1 canal
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520