El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PSR-M-EF3-SDI12-MAT-PI - Módulo de ampliación
1104884

Módulo de ampliación seguro con 12 entradas seguras para la supervisión de esteras de acceso y barras de conmutación, interfaz TBUS, hasta SIL 3, cat. 4/PL e, SIL 3, borna push-in enchufable, se incluye conector TBUS

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Instalación rápida y sin herramientas gracias a la Push-in Technology
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm
Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Apto para aplicaciones de ascensores según EN 81-20