PSR-M-E2-DO16-SC - Módulo de ampliación
1105134

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Módulo de ampliación con 16 salidas de señal, interfaz TBUS, borna de tornillo enchufable, conector TBUS incluido

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm