UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC
-
Módulo activo
2976187
Módulo de salidas VARIOFACE, con zócalos enchufables para 8 relés de miniatura, con 2 contactos conmutados cada uno (sin relés), para 24 V CC
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Número de canales | 8 |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | 3x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Dotación posible | Relé de miniatura, REL-MR- 24DC/21-21 |
| Con dotación | no |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV (Aislamiento de base entre las pistas de los contactos de salida) |
| 6 kV (Separación segura y aislamiento reforzado entre el circuito de entrada y las pistas de los contactos de salida) | |
| Sistema de control compatible SIEMENS S7-1500 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Sistema de control compatible SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Tarjeta de E/S adecuada | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Sistema de control compatible SIEMENS S7-400 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1771 OBN |
| Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1746 OB 32 |
| Sistema de control compatible ABB S800 I/O | |
| Tarjeta de E/S adecuada | DO810 |
| DO840 | |
| Sistema de control compatible GE-FANUC RX3i | |
| Tarjeta de E/S adecuada | IC694MDL754 |
| Sistema de control compatible HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | TC-ODD 321 |
| Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC L | |
| Tarjeta de E/S adecuada | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Tarjeta de E/S adecuada | QY81P |
| QY82P | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Indicación de estado/canal | LED amarillo |
| Dotación posible | Relé de miniatura, REL-MR- 24DC/21-21 |
| Conmutar | |
| Observación | Las potencias máximas de ruptura son válidas al utilizar el relé REL-MR- 24DC/21-21 (2961192) |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 3 A |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 72 W (con 24 V DC) |
| 96 W (con 48 V DC) | |
| 60 W (con 60 V DC) | |
| 44 W (con 110 V DC) | |
| 57 W (con 220 V DC) | |
| 750 VA (con 250 V AC) | |
| Detección de fallos (rotura de conductor/cortocircuito) | no |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 14 |
| Paso | 2,54 mm |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 6 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 48 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 6 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 2 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Anchura | 135 mm |
| Altura | 77 mm |
| Profundidad | 54 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Se debe tener en cuenta la capacidad de conmutación máxima de los réles empleados |
| Observación referente al funcionamiento | Los canales adyacentes no deben conectarse combinados con SELV/PELV ni tensiones peligrosas al contacto. |
| Observación referente al funcionamiento | Las salidas no son adecuadas para conectar distintos conductores de fase. La suma de las tensiones de conmutación empleadas en salidas colindantes no puede superar el valor de la tensión nominal de aislamiento |
| Observación referente al funcionamiento | Con las medidas adecuadas (p. ej. placas separadoras), deben cumplirse los requisitos necesarios en cuanto al aislamiento (aislamiento básico o aislamiento reforzado) con respecto a los módulos colindantes (en el carril). |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Código de artículo | 2976187 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK2191 |
| GTIN | 4017918089245 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 234.3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 199.78 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 72365bda-d6e2-4a6e-8b27-810b1598ff8a |
Productos compatibles
Sus ventajas
Indicador de tensión de alimentación (LED)
Diodo contra inversión de polaridad
Indicación de diagnóstico y est. LED y diodo de libre circulación por pista de señales
Relés miniatura enchufables
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520