UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
-
Módulo activo
2969055
Módulo de relé de 32 canales (1 contacto abierto, 250 V AC/3 A) con conexión por tornillo. El módulo es activado a través de un conector de sistema de 50 polos y es adecuado para la tarjeta Yokogawa ADV 551 y ADV 561.
Detalles de producto
| Número de canales | 32 |
| Dotación posible | Relé miniatura, REL-MR-G 24/1 |
| Con dotación | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV (Aislamiento básico) |
| Sistema de control compatible YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Tarjeta de E/S adecuada | ADV551 |
| ADV561 | |
| Sistema de control compatible YOKOGAWA STARDOM | |
| Tarjeta de E/S adecuada | NFDV551 |
| NFDV561 | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Rango de tensión de entrada | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Corriente de entrada típica a UN | 6,5 mA (por canal) |
| Circuito de protección | Rueda libre; Diodo de libre circulación |
| Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Indicación de estado/canal | LED amarillo |
| Dotación posible | Relé miniatura, REL-MR-G 24/1 |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
| 125 V DC | |
| Tensión mínima de activación | 5 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 3 A |
| Corriente de conexión máxima | 2 A (Alimentación, (P1+, P2+), fusible enchufable (IEC 127-2, 5X20, 2A)) |
| Corriente de conmutación mínima | 1 mA |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 72 W (con 24 V DC) |
| 60 W (con 48 V DC) | |
| 50 W (con 60 V DC) | |
| 50 W (con 110 V DC) | |
| 750 VA (con 250 V AC) | |
| Detección de fallos (rotura de conductor/cortocircuito) | no |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de conexiones | 72 |
| Número de polos | 3 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Yokogawa, compatible KS |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 50 |
| Observación | Cables de sistema utilizables: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Par de apriete | 0,5 Nm |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 202,5 mm |
| Altura | 77 mm |
| Profundidad | 61 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | PVC, elemento lateral PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Se debe tener en cuenta la capacidad de conmutación máxima de los réles empleados |
| Observación referente al funcionamiento | Los canales adyacentes no deben conectarse combinados con SELV/PELV ni tensiones peligrosas al contacto. |
| Observación referente al funcionamiento | Las salidas no son adecuadas para conectar distintos conductores de fase. La suma de las tensiones de conmutación empleadas en salidas colindantes no puede superar el valor de la tensión nominal de aislamiento |
| Observación referente al funcionamiento | Con las medidas adecuadas (p. ej. placas separadoras), deben cumplirse los requisitos necesarios en cuanto al aislamiento (aislamiento básico o aislamiento reforzado) con respecto a los módulos colindantes (en el carril). |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2969055 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK219N |
| GTIN | 4046356163699 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 549.2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 411.8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7d1ee103-678c-459c-8062-e7577fbbd41a |
Productos compatibles
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - Cable 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Cable 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Cable 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Cable 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Cable 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Cable 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Cable 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Cable 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Cable 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Cable 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Cable 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Cable 2909875
-
FLK-MIL50-EZ-DR-KS-YCS/... - Cable 1770153
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adaptador frontal 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adaptador frontal 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adaptador frontal 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adaptador frontal 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adaptador frontal 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adaptador frontal 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adaptador frontal 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adaptador frontal 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adaptador frontal 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adaptador frontal 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adaptador frontal 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adaptador frontal 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adaptador frontal 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adaptador frontal 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adaptador frontal 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adaptador frontal 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adaptador frontal 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adaptador frontal 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adaptador frontal 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adaptador frontal 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adaptador frontal 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adaptador frontal 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adaptador frontal 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adaptador frontal 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adaptador frontal 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adaptador frontal 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adaptador frontal 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adaptador frontal 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adaptador frontal 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adaptador frontal 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Adaptador frontal 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Adaptador frontal 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adaptador frontal 2904644
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520