UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/PLC
-
Módulo activo
2979508
Módulo de ampliación de salida VARIOFACE, con 16 relés de miniatura, 1 contacto conmutado respectivamente, enchufado, para 24 V DC (incl. relé)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Número de canales | 16 |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | 3x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Dotación posible | Relé miniatura, REL-MR-24DC/21HC |
| Con dotación | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV (Aislamiento de base entre las pistas de los contactos de salida) |
| 6 kV (Separación segura y aislamiento reforzado entre el circuito de entrada y las pistas de los contactos de salida) | |
| Sistema de control compatible SIEMENS S7-1500 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7522-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Sistema de control compatible EMERSON DeltaV | |
| Tarjeta de E/S adecuada | VE4002S1T2B6 |
| Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1771 OBN |
| Sistema de control compatible GE-FANUC RX3i | |
| Tarjeta de E/S adecuada | IC694MDL754 |
| Sistema de control compatible HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | TC-ODD 321 |
| Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC L | |
| Tarjeta de E/S adecuada | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| QY82P | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Rango de tensión de entrada | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación |
| Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Indicación de estado/canal | LED amarillo |
| Dotación posible | Relé miniatura, REL-MR-24DC/21HC |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 5 A |
| Indicación de estado | sí |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 20 |
| Paso | 2,54 mm |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 48 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 4 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Anchura | 259 mm |
| Altura | 77 mm |
| Profundidad | 59 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Se debe tener en cuenta la capacidad de conmutación máxima de los réles empleados |
| Observación referente al funcionamiento | Los canales adyacentes no deben conectarse combinados con SELV/PELV ni tensiones peligrosas al contacto. |
| Observación referente al funcionamiento | Las salidas no son adecuadas para conectar distintos conductores de fase. La suma de las tensiones de conmutación empleadas en salidas colindantes no puede superar el valor de la tensión nominal de aislamiento |
| Observación referente al funcionamiento | Con las medidas adecuadas (p. ej. placas separadoras), deben cumplirse los requisitos necesarios en cuanto al aislamiento (aislamiento básico o aislamiento reforzado) con respecto a los módulos colindantes (en el carril). |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2979508 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK2191 |
| GTIN | 4017918130336 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 670.8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 572.05 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 781ab5a0-c3d4-4e2b-b5b3-9a455674a1c5 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Indicación de diagnóstico y estado LED por pista de señales y tensión de alimentación
Diodo protección y diodo contra inver. polaridad por pista señales
Relés miniatura enchufables con un contacto conmutado
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520