El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC - Módulo activo
2974891

Módulo de ampliación de salida VARIOFACE, con zócalos enchufables para 16 relés de miniatura, con 1 contacto conmutado cada uno, para 24 V DC (sin relés)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Indicación de diagnóstico y estado LED por pista de señales y tensión de alimentación
Diodo protección y diodo contra inver. polaridad por pista señales
Relés miniatura enchufables con un contacto conmutado